Numéro d'article: 0101786
9 Variantes
Ventouse F50MF Polyuréthane thermo-élast., G1/4" mâle, avec filtre maille
Ventouses en TPU, matériau ne laissant aucune trace sur la surface de l'objet manipulé. Adaptée aux surfaces planes. Des butées situées sous la jupe de la vent...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0101143
- 0101785
- 0101786
- 0101787
- 0101788
- 0101789
- 0101791
- 0101793
- 0101794
Fonctionnalités
- Ventouses en TPU, matériau ne laissant pas de traces sur l'objet manipulé
- Conviennent pour les surfaces planes
- Bonne stabilité et faible jeu d'écrasementRecommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact