Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: 0108803
16 Variantes

Ventouse F110P Polyuréthane 60, 3/8" NPSF fem.

Suitable for flat and rough surfaces. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • 0104725
  • 0106796
  • 0106798
  • 0106353
  • 0106354
  • 0106355
  • 0129927
  • 0108802
  • 0111593
  • 0107322
  • 0107323
  • 0108803
  • 0111595
  • 0111596
  • 0111597
  • 0129930

Fonctionnalités

  • Conviennent pour les surfaces planes et rugueuses
  • Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
  • La lèvre est constituée d'un matériau de dureté différente ce qui permet d'associer résistance, stabilité et souplesse
  • Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau ne laisse pas de traces sur l'objet manipulé

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer