Numéro d'article: 0111588
16 Variantes
Ventouse F75P Polyuréthane 60, G1/2" fem., avec filtre maille
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0104724
- 0106829
- 0106349
- 0106350
- 0106351
- 0106352
- 0106830
- 0108800
- 0111584
- 0107320
- 0107321
- 0108801
- 0111585
- 0111586
- 0111587
- 0111588
Fonctionnalités
- Conviennent pour les surfaces planes et rugueuses
- Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
- La lèvre est constituée d'un matériau de dureté différente ce qui permet d'associer résistance, stabilité et souplesse
- Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau ne laisse pas de traces sur l'objet manipulé