Numéro d'article: 0127131
4 Variantes
XLF150 ventouse Plate Extra Large, G1/2" femelle
Conviennent pour la manutention de plaques lourdes et de grandes dimensions, en verre ou en métal, à la surface plate ou légèrement bombée. Les structures de fr...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0127131
- 0127132
- 0127133
- 0127134
Fonctionnalités
- Conviennent pour la manutention de plaques lourdes de grandes dimensions, en verre ou en métal, à la surface plate ou légèrement bombée.
- Les structures de friction sécurisent la prise et permettent la manutention des plaques de verre ou de métal verticalement.
- La double lèvre augmente la sécurité en cas de surcharges ou de déchirure de la lèvre extérieure.
- Le matériau robuste et résistant à l'abrasion limite les risques de traces.
- La plaque de montage plate facilite la mise en place de fixations personnalisées.
- Orifice supplémentaire disponible pour un appareil de mesure ou un dispositif de contre-soufflage.