Numéro d'article: 0223820
P100 - Suction cup - G1/2"
Les ventouses P100 avec raccord femelle G1/2" sont particulièrement adaptées à la manutention de surfaces plates, fortement structurées et irrégulières, telles...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Fonctionnalités
- Convient pour la manipulation de surfaces planes, structurées et inégales, telles que les tôles ou le carrelage en pierre.
- La liste des profils, fabriquée en EPDM, est souple et peut supporter des différences de hauteur de quelques mm.
- Force de levage élevée par rapport à sa taille grâce à la plaque en aluminium rigide.
- La ventouse est conçue pour supporter les forces de levage verticales. Il n’est pas recommandé de soumettre la ventouse à des forces de levage parallèles.
Bois
Général
Matériaux
Ethylène propylène (EPDM)
Characteristics
Tôle sèche , Sans trace , Pièces plastiques moulées par injection
Modèle de ventouse
P
Volume
55 cm³
Masse, mini
244 g
Raccord
Matériaux
Al
Tailles des fixations
1/2"
Genre de la fixation
Femelle
Type de fixation
Filetage Gaz
Dimension
Hauteur (C)
20 mm
Diamètre extérieur, mini (A)
107.5 mm
Performance - forces de levage
P100
20 -kPa
180 N
0 N
60 -kPa
450 N
0 N
90 -kPa
660 N
0 N
CAO
CAD
Fiche technique
PDF
Certificats
PDF