Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: 9909666
4 Variantes

Suction cup F20 Silicone FCM, 1/8" NPT male, with mesh filter

La matière utilisée est du silicone de qualité alimentaire. Il ne contient aucun pigment de couleur, est conforme à la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à l...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • 0200417
  • 9909624
  • 9909666
  • 9909710

Fonctionnalités

  • Le silicone est conforme à la FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Conviennent pour les surfaces planes
  • Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
  • Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
  • Des butées situées sous la jupe de la ventouse permettent de limiter la déformation des objets manipulés et d'accroître la friction quand la force de levage est parallèle.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer