Numéro d'article: 9909667
4 Variantes
Suction cup F25 Silicone FCM, 1/8" NPT male, with mesh filter
La matière utilisée est du silicone de qualité alimentaire. Il ne contient aucun pigment de couleur, est conforme à la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à l...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0200439
- 9909625
- 9909667
- 9909711
Fonctionnalités
- Le silicone est conforme à la FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Conviennent pour les surfaces planes
- Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
- Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
- Des butées situées sous la jupe de la ventouse permettent de limiter la déformation des objets manipulés et d'accroître la friction quand la force de levage est parallèle.