Ventouse P-D27 Silicone détectable, FCM - 1
Numéro d'article: 0206371
10 Variantes

Ventouse P-D27 Silicone détectable, FCM

Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
  • Long lasting high-end silicone material
  • A low percentage metal additive (Fe) is mixed with the rubber material to make it detectable.
  • Suitable for pralines, such as chocolates
  • Available with male threaded food grade, detectable plastic fittings or acid proof stainless steel fittings.
  • Faciles à nettoyer grâce à leur conception hygiénique. Pas de niche à poussière/saleté.