Codice articolo: 0104274
Elettrovalvola DS23 per controllo ON/OFF
Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Caratteristiche
- Valvola 3/2 con intervento manuale
- Montaggio facile e veloce grazie alle connessioni push-in
- Corpo con 3 porte M5
- Utilizzabile con aria compressa, filtrazione 40µm