Codice articolo: 0129002
3 Varianti
piSAVE® optimize kit per piCLASSIC/Classic
Different vacuum pumps need different feed pressure for optimum performance.A filter regulator can easily be manually set to a desired pressure level, and be us...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0128999
- 0129000
- 0129002
Caratteristiche
- Regolatore di pressione proporzionale controllato dal vuoto, una funzione completamente pneumatica per eiettori/pompe ad aria compressa.
- La pressione di alimentazione della pompa/eiettore è regolata automaticamente e controllata per mantenere il livello di vuoto impostato. L'aria compressa/energia usata è mantenuta al minimo per ogni applicazione (optimized).
- Consigliata per risparmiare energia in applicazioni a tenuta e in perdita e assicurare il corretto livello di vuoto.
- Porta extra per vacuometro
- Porta di lettura con filtro
- Connessione aria compressa girevole
- Il piSAVE® optimize fornisce aria compressa alla massima pressione alla pompa fino a quando il livello di vuoto viene raggiunto.
- Kit con staffe di montaggio disponibile separatamente
- Upgrade kit - disponibile come modulo integrato per pompe piCLASSIC e Classic