Codice articolo: 0121068
18 Varianti
Centralized vacuum connection, NPT threads, Lock pin 19, Left or Right hand connection
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0119498
- 0110434
- 0110433
- 0121066
- 0121068
- 0120716
- 0109230
- 0121001
- 0121002
- 0121212
- 0121208
- 0121210
- 0121067
- 0121069
- 0121070
- 0121213
- 0121209
- 0121211
Caratteristiche
- Connessione del vuoto centalizzato con le ventose
- Disponibile con spina di bloccaggio 16, 19 o giunto a sfera standard industriale
- Disponibile con compensatore di livello per effettuare la presa su oggetti di differenti altezze
Generale
Materiale
Al , CuZn , Steel
Temperatura
-30 - 70 °C
Peso
102 - 146 g
Dati meccanici
Range angolare di azione
0-360 º
Dati pneumatici
Vita utile ()
10000000 cicli
Disegni dimensionali
Questa attività richiede l'accesso. Effettua l'accesso o registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com.
CAD
CAD
Scheda tecnica
PDF
Manuali
PDF
Brochure
PDF
Certificati
PDF
PDF
PDF
Cataloghi
PDF
PDF