Codice articolo: 0211624
2 Varianti
Supporto per sensore
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0211624
- 0211625
Caratteristiche
- Supporto per sensore per sistemi end of arm tooling (EOAT).
- Per sensori con diametro di 18 o 12 mm, adattatore di riduzione incluso.
- Montaggio con giunto sferico - Interfaccia standard industriale con diametro di 28,6 mm per sistemi end of arm tooling (EOAT).
- Montaggio con spina di bloccaggio da 19 mm - Interfaccia standard industriale detta anche "Apple core” per sistemi end of arm tooling (EOAT).