Codice articolo: Swivel arm clamp on 50, ball joint
9 Varianti
Braccio orientabile – clamp, estensione 50mm, giunto a sfera
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Varianti
- Swivel arm clamp on 50, pin 16
- Swivel arm clamp on 50, pin 19
- Swivel arm clamp on 50, ball joint
- Swivel arm clamp on 100, pin 16
- Swivel arm clamp on 100, pin 19
- Swivel arm clamp on 100, ball joint
- Swivel arm clamp on 150, pin 16
- Swivel arm clamp on 150, pin 19
- Swivel arm clamp on 150, ball joint
Caratteristiche
- Montaggio standard per barre da 25 mm o 1", facilmente smontabile
- Semplice serraggio attraverso una sola vite
- Disponibile con spina di bloccaggio 16, 19 o giunto a sfera standard industriale