Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: Swivel arm slide on 50, pin 19
9 Varianti

Braccio orientabile - scorrevole, estensione 50mm, pin 19mm

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Varianti

  • Swivel arm slide on 50, pin 16
  • Swivel arm slide on 50, pin 19
  • Swivel arm slide on 50, ball joint
  • Swivel arm slide on 100, pin 16
  • Swivel arm slide on 100, pin 19
  • Swivel arm slide on 100, ball joint
  • Swivel arm slide on 150, pin 16
  • Swivel arm slide on 150, pin 19
  • Swivel arm slide on 150, ball joint

Caratteristiche

  • Montaggio standard per barre da 25 mm o 1"
  • Semplice serraggio attraverso una sola vite
  • Disponibile con spina di bloccaggio 16, 19 o giunto a sfera standard industriale

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta