Codice articolo: piSAFE® - VSV Mini
Valvola di sicurezza del vuoto mini piSAFE®
piSAFE® VSV MINI è un’unità di sicurezza per vuoto estremamente compatta, destinata all’uso con pompe a vuoto esterne in applicazioni a tenuta in cui è richiest...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Funzione di rilascio rapido tramite ritegno per controsoffio (BO).
- Se si preferisce la funzione di rilascio attraverso la pressione atmosferica, scegliere invece il modello piSAFE® VSV più grande.
- Montaggio con viti su profili o con filettatura G3/8”. Scegliere tra il collegamento di una ventosa, di un compensatore di livello o di un'altra estensione dell'unità.
- Ritegno per controsoffio tenuto in posizione da due spine elastiche.
- Prodotto completamente privo di silicone.