Codice articolo: 0213047
16 Varianti
GAF 10-C-10 Spring Loaded Gripper Arm
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0213047
- 0213048
- 0213049
- 0213050
- 0213051
- 0213052
- 0213053
- 0213054
- 0213055
- 0213056
- 0213057
- 0213058
- 0213059
- 0213060
- 0213061
- 0213062
Caratteristiche
- Permettono di prolungare e montare le ventose ai morsetti di montaggio.
- Porta laterale per connettori per tubi pneumatici ad attacco rapido.
- Versioni a molla per la conformità alle parti.
Dimensioni DWG
Diametro
10 mm
Diametro
M5
Diametro
M5
Diametro
10
Altezza
13 mm
Lunghezza
10 mm
Lunghezza
60 mm
Lunghezza
13 mm
Filettatura
M5 in
Filettatura
M5 in
Larghezza
13 mm
Generale
Peso
22 - 22 g
Disegni dimensionali
Questa attività richiede l'accesso. Effettua l'accesso o registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com.
CAD
CAD
Scheda tecnica
PDF
Brochure
PDF
Certificati
PDF
Cataloghi
PDF
PDF