Codice articolo: 0213073
10 Varianti
GNE 10-C-10 Braccio caricato a molla non rotazionale
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0213073
- 0213074
- 0213075
- 0213076
- 0213077
- 0213078
- 0213079
- 0213080
- 0213081
- 0213082
Caratteristiche
- Permettono di prolungare e montare le ventose ai morsetti di montaggio.
- Porta terminale per connettori per tubi pneumatici ad attacco rapido.
- In caso di fissaggio agli alberi, la coppia massima raccomandata per le viti M5 è 50 in-lbs (5.6 N-m).
- Disponibili con albero di bloccaggio (C) e albero filettato (M).
- Gli alberi filettati vengono forniti completi di controdadi e rondelle di bloccaggio per il fissaggio alla piastra.