Codice articolo: 0213083
6 Varianti
GSE 10-M5-90 Braccio per gripper
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0213083
- 0213084
- 0213085
- 0213086
- 0213087
- 0213088
Caratteristiche
- Permettono di prolungare e montare le ventose ai morsetti di montaggio.
- Porta laterale per connettori per tubi pneumatici ad attacco rapido.
- In caso di fissaggio agli alberi, la coppia massima raccomandata per le viti M5 è 50 in-lbs (5.6 N-m).