Codice articolo: 0213107
4 Varianti
GGE 10-90 Braccio a gomito per gripper
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0213107
- 0213108
- 0213110
- 0213109
Caratteristiche
- Permettono di prolungare e montare le ventose ai morsetti di montaggio.
- Porta laterale per connettori per tubi pneumatici ad attacco rapido.
- Staffe superiori con possibilità di regolazione angolo in base al contorno del particolare.
- In caso di fissaggio agli alberi, la coppia massima raccomandata per le viti M5 è 50 in-lbs (5.6 N-m).
- Braccio monoblocco per la massima resistenza.
- Applicazione "Green" EOAT.