Codice articolo: 0214320
3 Varianti
GGA 14-C-40 Spring Loaded Elbow Arm
Angle adjustable elbow arm.
Spring loaded for part compliance.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0214320
- 0214321
- 0214322
Dimensioni DWG
Diametro
14 mm
Diametro
14 mm
Lunghezza
40 mm
Lunghezza
100 mm
Lunghezza
23 mm
Lunghezza
40 mm
Lunghezza
32 mm
Lunghezza
19 mm
Larghezza
19 mm
Generale
Peso massima
121 g
CAD
CAD
Scheda tecnica
PDF
Brochure
PDF
Certificati
PDF
Cataloghi
PDF
PDF