Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0214454
5 Varianti

ISC 8-50 Indexing Cylinder

Allows for indexing motion on linear bearings. Adjustable end stop. Double acting. *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP Requirements: Ma...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0214450
  • 0214451
  • 0214452
  • 0214453
  • 0214454

Caratteristiche

  • Allows for indexing motion on linear bearings.
  • Adjustable end stop.
  • Double acting.
  • *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP
  • Requirements:
  • Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requires filtered dry air.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta