Codice articolo: 0214219
2 Varianti
EVW 0-90 JX 0-90 Degree Connector Plate
Joins two profiles at any angle between 0 and 90° (EVW 0-90).Joins two profiles at a 45° angle (EVW 45).Angle of profile intersection can be adjusted at any tim...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0214219
- 0214220