Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0214754
6 Varianti

W06-02S-10 Extended Male Elbow

Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes Fluid: air, water Operating pressure range: -100kPa~1MPa Release collar allows easy removal of tubin...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0214752
  • 0214753
  • 0214754
  • 0214755
  • 0214756
  • 0214757

Caratteristiche

  • Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
  • Fluid: air, water
  • Operating pressure range: -100kPa~1MPa
  • Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube
  • This product is not intended for use in potable water systems
  • * Sold in Packs of 10

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta