Codice articolo: 0214762
WSA 20 Long Angle Clamp
Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.
Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.
Use with X-Type, JX-Type, HX-Typ...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Caratteristiche
- Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.
- Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.
- Use with X-Type, JX-Type, HX-Type, and D-Type profile.
Dimensioni DWG
Diametro
20 mm
Lunghezza
90 mm
Lunghezza
30 mm
Larghezza
25.4 mm
Larghezza
15.9 mm
Generale
Peso massima
94 g
CAD
CAD
Scheda tecnica
PDF
Brochure
PDF
Certificati
PDF
Cataloghi
PDF
PDF