Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0213190
18 Varianti

GRZ 10-10 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0213190
  • 0213196
  • 0213202
  • 0213344
  • 0213353
  • 0213358
  • 0213396
  • 0213468
  • 0213469
  • 0213478
  • 0213741
  • 0213750
  • 0213751
  • 0213752
  • 0213753
  • 0214360
  • 0214354
  • 0214356

Caratteristiche

  • Le ganasce di tipo standard presentano un motivo zigrinato per aderire maggiormente alla basetta oppure al particolare.
  • Funzione di ritorno a molla a singolo effetto.
  • Pienamente compatibili con il sistema modulare di EOAT/gripper di SAS.
  • Finitura anodizzata.
  • Requisito – Pressione massima dell'aria 87 psi (6 bar).
  • Requisito – Aria secca filtrata.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta