Codice articolo: 0213191
15 Varianti
GRZ 10-12 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0213191
- 0213197
- 0213203
- 0213397
- 0213398
- 0213399
- 0213418
- 0213742
- 0213743
- 0213744
- 0213745
- 0213754
- 0213755
- 0213765
- 0213766
Caratteristiche
- Le ganasce di tipo standard presentano un motivo zigrinato per aderire maggiormente alla basetta oppure al particolare.
- Funzione di ritorno a molla a singolo effetto.
- Pienamente compatibili con il sistema modulare di EOAT/gripper di SAS.
- Finitura anodizzata.
- Requisito – Pressione massima dell'aria 87 psi (6 bar).
- Requisito – Aria secca filtrata.