Codice articolo: 0213192
20 Varianti
GRZ 20-16 Pinza per materozza/particolari con ganasce forate
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0213192
- 0213198
- 0213204
- 0213209
- 0213437
- 0213462
- 0213463
- 0213465
- 0213773
- 0213992
- 0213771
- 0213772
- 0213769
- 0213770
- 0213767
- 0213768
- 0213748
- 0213749
- 0213746
- 0213747
Caratteristiche
- Le ganasce di tipo standard presentano una trama zigrinata per aderire maggiormente alla materozza oppure al particolare.
- Funzione di ritorno a molla a singolo effetto.
- Pienamente compatibili con il sistema modulare di EOAT/gripper di SAS.
- Finitura anodizzata.
- Requisito – Pressione massima dell'aria 87 psi (6 bar).
- Requisito – Aria secca filtrata.