Codice articolo: 0213337
7 Varianti
GZK20-10-10 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0213337
- 0213338
- 0213339
- 0213340
- 0213341
- 0213342
- 0213343
Caratteristiche
- In grado di sostenere un carico di 95 N a una pressione di esercizio di 6 bar.
- Per gli adattatori per pinze compatibili, fare riferimento a GZA20 e GZA25.
- Raccordi pneumatici G1/8" (sia frontali che laterali).