Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0213340
7 Varianti

GZK20-60-60 Pinza per materozza/particolari con ganasce rivestite

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0213337
  • 0213338
  • 0213339
  • 0213340
  • 0213341
  • 0213342
  • 0213343

Caratteristiche

  • In grado di sostenere un carico di 95 N a una pressione di esercizio di 6 bar.
  • Per gli adattatori per pinze compatibili, fare riferimento a GZA20 e GZA25.
  • Raccordi pneumatici G1/8" (sia frontali che laterali).

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta