Codice articolo: 0213345
8 Varianti
GZ20-AS50-10-10 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0213345
- 0213346
- 0213347
- 0213348
- 0213349
- 0213350
- 0213351
- 0213352
Caratteristiche
- Ganasce azionate da due pistoni.
- Nessuna molla di ritorno interna e di conseguenza nessuna perdita di potenza.
- Ampio assortimento di ganasce intercambiabili tra loro.
- Diametro di montaggio D = 20 mm o M17 x 1
- Compatibile con tutti i prodotti più comuni.
- Tutti i componenti sono anodizzati e offrono quindi proprietà eccellenti di scorrimento, oltre alla massima protezione possibile dall’usura.
- Sensore con cavo da 2 m (versione -90 / -91).
- Sensore con cavo da 0,3 m e connettore M8 (versione -95).
- Sostituzione facile delle ganasce svitando i cappucci di sicurezza.