Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0213346
8 Varianti

GZ20-AS50-41-41 Pinza per materozza/particolari con ganasce lunghe

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0213345
  • 0213346
  • 0213347
  • 0213348
  • 0213349
  • 0213350
  • 0213351
  • 0213352

Caratteristiche

  • Ganasce azionate da due pistoni.
  • Nessuna molla di ritorno interna e di conseguenza nessuna perdita di potenza.
  • Ampio assortimento di ganasce intercambiabili tra loro.
  • Diametro di montaggio D = 20 mm o M17 x 1
  • Compatibile con tutti i prodotti più comuni.
  • Tutti i componenti sono anodizzati e offrono quindi proprietà eccellenti di scorrimento, oltre alla massima protezione possibile dall’usura.
  • Sensore con cavo da 2 m (versione -90 / -91).
  • Sensore con cavo da 0,3 m e connettore M8 (versione -95).
  • Sostituzione facile delle ganasce svitando i cappucci di sicurezza.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta