Codice articolo: 0213361
6 Varianti
GZE326060-DH2010-25 Pinza per materozza/particolari con ganasce rivestite e corsa doppia
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0213359
- 0213360
- 0213361
- 0213362
- 0213363
- 0213364
Caratteristiche
- La soluzione più robusta con corsa doppia.
- In grado di sostenere un carico di 375 N / 265 N a una pressione di esercizio di 6 bar.
- Per le clip distanziatrici, vedere DK16.
- Altre corse su richiesta.
- Raccordi pneumatici G1/8" / M5.
- Diametro di collegamento 25 mm.