Codice articolo: 0213390
2 Varianti
FB-BI2-Q5,5-AP6X Sensore induttivo
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0213390
- 0213391
Caratteristiche
- sensore induttivo
- cuboide
- altezza = 5,5 mm
- superficie attiva in alto
- plastica, PP
- conduttore DC3, 10-30 VDC, contatto, uscita PNP, collegamento via cavo
- lunghezza del cavo: 2 m
- distanza di commutazione di riferimento: 2 mm, a filo