Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0213391
2 Varianti

FB-BI2-Q5,5-AP6X03PS Sensore induttivo

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0213390
  • 0213391

Caratteristiche

  • sensore induttivo
  • cuboide
  • altezza = 5,5 mm
  • superficie attiva in alto
  • plastica, PP
  • conduttore DC3, 10-30 VDC, contatto, uscita PNP, collegamento via cavo
  • lunghezza del cavo: 2 m
  • distanza di commutazione di riferimento: 2 mm, a filo

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta