Codice articolo: 0213398
15 Varianti
GRZ 10-12 C-P8 Sprue/Part Plier with knurled jaws and PNP sensor with plug
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0213191
- 0213197
- 0213203
- 0213397
- 0213398
- 0213399
- 0213418
- 0213742
- 0213743
- 0213744
- 0213745
- 0213754
- 0213755
- 0213765
- 0213766
Caratteristiche
- Le ganasce di tipo standard presentano un motivo zigrinato per aderire maggiormente alla basetta oppure al particolare.
- Funzione di ritorno a molla a singolo effetto.
- Pienamente compatibili con il sistema modulare di EOAT/gripper di SAS.
- Finitura anodizzata.
- Requisito – Pressione massima dell'aria 87 psi (6 bar).
- Requisito – Aria secca filtrata.
Dimensioni DWG
Diametro
10 mm
Diametro
4.2 mm
Altezza
6 mm
Altezza
16 mm
Lunghezza
67 mm
Lunghezza
28 mm
Lunghezza
12 mm
Lunghezza
4 mm
Lunghezza
25 mm
Filettatura
M5 in
Larghezza
16 mm
Larghezza
25 mm
Larghezza
21 mm
EOAT (End Of Arm Tooling)
Forza
14.5 N
Tipo di sensore
SP1,5/SN1,5
Disegni dimensionali
Questa attività richiede l'accesso. Effettua l'accesso o registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com.
CAD
CAD
Scheda tecnica
PDF
Brochure
PDF
Certificati
PDF
Cataloghi
PDF
PDF