Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0213410
4 Varianti

GZE326060-EH10-25 Pinza per gripper, corsa singola

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0213408
  • 0213409
  • 0213410
  • 0213411

Caratteristiche

  • La soluzione più robusta con corsa singola.
  • In grado di sostenere un carico di 375 N / 265 N a una pressione di esercizio di 6 bar.
  • Per le clip distanziatrici, vedere DK16.
  • Altre corse su richiesta.
  • Raccordi pneumatici G1/8" / M5.
  • Diametro di collegamento 25 mm.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta