Codice articolo: 0213750
15 Varianti
GRZ 10-10 NPC-P Pinza per materozza/particolari con ganasce rivestite in gomma nitrilica e sensore PNP
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0213190
- 0213196
- 0213202
- 0213344
- 0213353
- 0213358
- 0213396
- 0213468
- 0213469
- 0213478
- 0213741
- 0213750
- 0213751
- 0213752
- 0213753
Caratteristiche
- Le ganasce di tipo standard presentano un motivo zigrinato per aderire maggiormente alla basetta oppure al particolare.
- Funzione di ritorno a molla a singolo effetto.
- Pienamente compatibili con il sistema modulare di EOAT/gripper di SAS.
- Finitura anodizzata.
- Requisito – Pressione massima dell'aria 87 psi (6 bar).
- Requisito – Aria secca filtrata.