Codice articolo: 0213753
15 Varianti
GRZ 10-10 NPC-N8 Sprue/Part Plier with nitril padded jaws and NPN sensor with plug
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0213190
- 0213196
- 0213202
- 0213344
- 0213353
- 0213358
- 0213396
- 0213468
- 0213469
- 0213478
- 0213741
- 0213750
- 0213751
- 0213752
- 0213753
Caratteristiche
- Le ganasce di tipo standard presentano un motivo zigrinato per aderire maggiormente alla basetta oppure al particolare.
- Funzione di ritorno a molla a singolo effetto.
- Pienamente compatibili con il sistema modulare di EOAT/gripper di SAS.
- Finitura anodizzata.
- Requisito – Pressione massima dell'aria 87 psi (6 bar).
- Requisito – Aria secca filtrata.
Dimensioni DWG
Diametro
10 mm
Diametro
4.2 mm
Altezza
6 mm
Altezza
16 mm
Lunghezza
64 mm
Lunghezza
25 mm
Lunghezza
12 mm
Lunghezza
4 mm
Lunghezza
22 mm
Filettatura
M5 in
Larghezza
16 mm
Larghezza
25 mm
Larghezza
19 mm
Prestazione
Pressione di alimentazione massima
0.6 MPa
EOAT (End Of Arm Tooling)
Forza
20 N
Generale
Peso min.
50 g
Scheda tecnica
PDF
Brochure
PDF
Certificati
PDF
Cataloghi
PDF
PDF