Codice articolo: 0213270
3 Varianti
AR40 x 4 Profilo tondo in alluminio
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0213268
- 0213269
- 0213270
Caratteristiche
- I tubi in alluminio sono realizzati in una lega speciale e sono in grado di sostenere forze enormi.
- Disponibili anche in lunghezze intermedie.
- Lunghezza standard 2.000 mm.
- Per i cappucci di tenuta compatibili, vedere VSK25 e VSK40.
- Le superfici sono rifinite / anodizzate.