Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

FB-GTB6-P5211 Interruttore fotoriflettente - 1
Codice articolo: 0213393

FB-GTB6-P5211 Interruttore fotoriflettente

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Caratteristiche

  • soppressione dello sfondo
  • mini-alloggiamento standard con fori di montaggio filettati M3
  • 11 x 31 x 20 mm
  • portata di rilevamento max. 5 - 100 mm
  • portata di rilevamento 20 - 100 mm
  • tipo di luce: luce rossa visibile
  • connettore M8, 3 pin

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta