Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

GPM 2 X Piastra di montaggio - 1
Codice articolo: 0212946
3 Varianti

GPM 2 X Piastra di montaggio

Available in standard or X-Type, as above, upon request.Low cost dove-tail mounting plate for grippers.Can be used with or without SWM Quick Change Chuck.Lightw...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • GPM 2 X Piastra di montaggio
    0212946
  • GPM 1 X Piastra di montaggio
    0212945
  • GPM 3 X Piastra di montaggio
    0212947

Caratteristiche

  • Available in standard or X-Type, as above, upon request.
  • Low cost dove-tail mounting plate for grippers.
  • Can be used with or without SWM Quick Change Chuck.
  • Lightweight aluminum plates for standard applications.
  • X-Type: Pre-set for mounting profile
  • X plates pre-drilled for 5mm cap screws and include 6 screws, lock washers, and GWP 5X channel nuts.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta