Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

QST 90-8 Cambio rapido - lato utensile - 1
Codice articolo: 0212960
3 Varianti

QST 90-8 Cambio rapido - lato utensile

The SAS tool changer automatically connects multiple ports including air, vacuum, and electric, thereby, greatly reducing setup time. Reliable port connection p...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • QST 90-8 Cambio rapido - lato utensile
    0212960
  • QST 150-10 Cambio rapido - lato utensile
    0212961
  • QST 160-18 Cambio rapido - lato utensile
    0212962

Caratteristiche

  • Semi-Automatic Tool Changer for accurate, repeatable mounting of Robotic End-of-Arm Tooling.
  • Couples air and vacuum lines automatically (4/8/10/18).
  • Handles typical end-of-arm tool weights up to 3/10/30/40 kg.
  • QST (tool side): Made of lightweight aluminum with durable steel locators.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta