Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Automazione Farmaceutica: Sistemi di Trasporto per l'Industria Farmaceutica

zero rischi di segregazione dei materiali, ergonomia ed efficienza potenziate con le soluzioni di trasporto a vuoto Piab
Webinar: Trasforma la tua produzione farmaceutica

 

Piab rivoluziona la produzione farmaceutica con le sue innovative soluzioni di trasporto a vuoto, garantendo la massima sicurezza, purezza ed efficienza nei processi di movimentazione delle polveri dall'inizio alla fine. Grazie a tecnologie all'avanguardia e test rigorosi, offriamo soluzioni che ottimizzano l'efficienza e rispondono alle esigenze in continua evoluzione dell'industria farmaceutica.

L'uso dei conveyor nel settore farmaceutico

 

Polveri

Nella produzione farmaceutica, la movimentazione delle polveri può essere realizzata tramite processi manuali o soluzioni automatizzate. I conveyor di Piab per il settore farmaceutico sono progettati specificamente per il trasferimento delle polveri farmaceutiche, superando le sfide del settore con soluzioni di trasporto efficienti e igieniche. I nostri sistemi personalizzati garantiscono un trasporto sicuro e chiuso delle polveri farmaceutiche, assicurando un flusso costante e minimizzando la contaminazione, migliorando sia l'efficienza del processo che la qualità del prodotto.

 

 

Compresse e capsule

I conveyor di Piab per il settore farmaceutico sono progettati anche per la movimentazione di compresse e capsule, offrendo una vasta gamma di applicazioni. I nostri conveyor facilitano processi come il riempimento delle capsule e l'alimentazione delle comprimitrici, assicurando un trasporto preciso e uniforme. Le nostre soluzioni potenziano l'efficienza delle operazioni di pressatura, offrendo un sistema sicuro e chiuso che preserva l'integrità del prodotto e garantisce la conformità lungo l'intero processo produttivo.

 

Automazione farmaceutica: Fasi nel processo di produzione farmaceutica

I conveyor a vuoto di Piab per la movimentazione delle polveri nell'industria farmaceutica sono estremamente efficaci per le fasi chiave della formulazione. Integra le fasi nella tua linea di produzione con l'attrezzatura giusta per il trasferimento delle polveri!

Alimentazione dei materiali: Trasporto di polvere alla comprimitrice per compresse e ad altre unità

Durante la produzione farmaceutica, una miscela di polveri viene trasportata per alimentare e scaricare unità di setacciatura, macchine per la macinazione e la frantumazione, o miscelatori e blender. I conveyor a vuoto Piab sostituiscono efficacemente l'alimentazione manuale delle macchine o altre soluzioni di sollevamento, garantendo un rapido processo di riempimento e svuotamento. Ad esempio, l'alimentazione della comprimitrice per compresse è una delle applicazioni in cui i conveyor a vuoto Piab fanno una differenza significativa in termini di produttività, efficienza e sicurezza. 

 

Trasporto di polveri da barili e fusti in un sistema chiuso

Poiché nell'industria farmaceutica si utilizzano materiali potenzialmente pericolosi, è fondamentale minimizzare le possibilità di contatto degli operatori con queste sostanze, come nello svuotamento di barili e fusti. Questa operazione non solo richiede un lavoro manuale intenso, ma espone spesso i dipendenti al loro contenuto nocivo. Con i nostri sistemi di trasporto a vuoto, offriamo un sistema chiuso che riduce il rischio di esposizione per i dipendenti e sostituisce il lavoro manuale con la tecnologia del vuoto. Sono disponibili anche altri punti di prelievo dei materiali, come le stazioni di svuotamento sacchi e di alimentazione. 

 

 

Riempimento di capsule

Il riempimento di capsule è spesso una delle ultime fasi nella produzione farmaceutica. In questo step, la polvere fine per il riempimento delle capsule viene spesso trasportata manualmente. I conveyor a vuoto di Piab possono sostituire efficacemente la manipolazione manuale della polvere, poiché consentono di prelevare la polvere da un barile o contenitore. Questo contribuisce a garantire una migliore produttività e sicurezza per i tuoi operatori, riducendo il rischio di esposizione a materiali pericolosi.

 

 

Confezionamento di polveri, compresse e capsule


Il confezionamento è l'ultima fase nel processo di produzione e viene solitamente eseguito con la presenza di molti operatori, rendendo fondamentali bassi livelli di rumorosità per garantire un ambiente di lavoro sicuro. I conveyor a vuoto Piab sono ideali per alimentare le macchine di confezionamento grazie ai loro bassi livelli di rumorosità e sono progettati con un sistema chiuso che garantisce la sicurezza degli addetti, eliminando l'esposizione a particelle di polvere durante il processo di confezionamento.

 

 

Recupero di polveri e compresse o capsule danneggiate


La possibilità di automatizzare il processo di recupero di polveri, compresse e capsule danneggiate può aumentare l'efficienza nella gestione degli scarti e ridurre l'esposizione dei dipendenti a materiali pericolosi, come tossine e allergeni. I conveyor a vuoto Piab consentono di trasferire i prodotti danneggiati per la gestione degli scarti tramite un sistema chiuso, eliminando così la dipendenza dal lavoro manuale degli operatori.

 

 

Le soluzioni di Piab per le sfide dell'industria farmaceutica

La produzione farmaceutica affronta numerose sfide, che spaziano dal garantire l'integrità del prodotto al rispetto di rigorosi requisiti normativi. I principali problemi nella movimentazione delle polveri nell'industria farmaceutica includono la segregazione dei prodotti, la cross-contamination, la dispersione e il mantenimento degli standard delle camere bianche. Affrontare queste sfide richiede soluzioni innovative che migliorino la produttività garantendo al contempo qualità e sicurezza, ed è proprio qui che Piab offre un valore aggiunto.

 

Gli svantaggi della manipolazione manuale

La manipolazione manuale è ancora diffusa nella produzione farmaceutica: nella produzione a lotti, gli operatori spesso caricano l'attrezzatura manualmente. Ciò comporta preoccupazioni per la salute e la sicurezza ambientale, ma potrebbe anche danneggiare la qualità del prodotto e la produttività. Il trasporto a vuoto consente l'automazione dei processi per evitare questi problemi.

 

Movimentazione di prodotti farmaceutici: Svantaggi delle pompe per vuoto meccaniche

I sistemi di vuoto pneumatici, alimentati ad aria compressa, sono più piccoli, leggeri ed efficienti dal punto di vista energetico rispetto alle pompe meccaniche, che funzionano con la corrente elettrica. Richiedono meno manutenzione e offrono un funzionamento intermittente per facilitare la gestione delle fluttuazioni di temperatura. Per la movimentazione dei prodotti farmaceutici, i conveyor a vuoto minimizzano il degrado del prodotto e riducono calore e rumore, prevenendo la contaminazione. Questo li rende ideali per processi di trasferimento efficienti e puliti. 

 

Eliminare la cross-contamination

La contaminazione incrociata si verifica quando i materiali trasportati vengono esposti all'ambiente, provocando una perdita delle loro proprietà e una diminuzione della qualità del prodotto finale. Questo è particolarmente critico per i principi attivi (API), che sono sensibili ai fattori ambientali. I conveyor a vuoto di Piab, progettati per il trasporto di polveri farmaceutiche, operano in sistemi chiusi per eliminare efficacemente il rischio di cross-contamination, garantendo prodotti di alta qualità.

 

 

Prevenire la dispersione

La dispersione si verifica quando i materiali vengono trasportati in sistemi aperti, esponendo gli operatori a potenziali pericoli e creando rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. I Limiti di Esposizione Professionale (OEL) e le Bande di Esposizione Professionale (OEB) definiscono i livelli di esposizione consentiti e la tossicità. I conveyor a vuoto di Piab, progettati per la movimentazione delle polveri farmaceutiche, operano in sistemi chiusi, eliminando i rischi di contaminazione incrociata e proteggendo sia l'ambiente che il prodotto. 

 

 

Rispetto degli standard delle clean room

I conveyor a vuoto di Piab per l'industria farmaceutica, dotati di filtri ULPA di seconda fase altamente efficaci per catturare particelle superiori a 0,2 µm, sono progettati per rispettare rigorosi standard delle clean room. Le nostre soluzioni con pompe remote garantiscono che la camera bianca rimanga priva di contaminazioni, posizionando la pompa al di fuori della clean room e utilizzando la ricircolazione dello scarico della pompa per mantenere la purezza dell'aria.

 

 

Evitare la segregazione del prodotto (separazione delle miscele)

Nella produzione farmaceutica, dove vengono utilizzati principi attivi ed eccipienti, è essenziale dosare con precisione gli ingredienti per prevenire la segregazione del prodotto. I conveyor a vuoto di Piab affrontano questa sfida utilizzando il trasporto in fase densa a bassa velocità, che mantiene un elevato rapporto tra particelle e aria, minimizzando la segregazione. Questa tecnologia è particolarmente efficace per la movimentazione delle polveri farmaceutiche impiegate nella produzione di compresse. Inoltre, Piab testa i materiali e verifica i propri sistemi di trasporto per garantire prestazioni ottimali per ogni miscela unica.

Il mercato farmaceutico in espansione: Adattamento alla produzione continua

L'industria farmaceutica sta evolvendo rapidamente verso la produzione continua, spinta dalla necessità di migliorare l'efficienza, ridurre l'impatto ambientale e garantire una qualità del prodotto superiore. L'inasprimento degli standard normativi e la crescente complessità delle richieste di mercato impongono ai produttori l'adozione di tecnologie all'avanguardia e l'ottimizzazione dei processi produttivi. Per rimanere competitivi, le aziende del settore devono aumentare la produttività, automatizzare le operazioni e minimizzare gli sprechi. La produzione continua risponde a queste sfide ottimizzando il flusso dei materiali e integrando le fasi del processo in modo più efficiente.

In questo contesto, i sistemi di trasporto pneumatico di Piab consentono alle aziende farmaceutiche di massimizzare l'efficienza operativa e garantire standard qualitativi eccellenti.

Esigenze elevate nell'industria farmaceutica: Scopri perché i trasportatori a vuoto di Piab fanno la differenza

Sicuri e igienici

Prevengono perdite di prodotto e cross-contamination

Compatti e versatili

Si integrano perfettamente nelle linee di produzione farmaceutica

Proteggono i prodotti

Salvaguardano i materiali farmaceutici sensibili

Semplice manutenzione 

Ridotta manutenzione senza parti mobili per applicazioni farmaceutiche

Efficienti dal punto di vista energetico

La tecnologia Piab riduce il consumo energetico con un ingombro ridotto

 

Adattabili e facili da usare

Presentano un design ergonomico e un'installazione semplice

FAQ

Cosa rende i conveyor a vuoto di Piab adatti alle applicazioni farmaceutiche?

I nostri conveyor a vuoto sono progettati per soddisfare i rigorosi requisiti dell'industria farmaceutica, offrendo un eccellente contenimento, facilità di pulizia e conformità agli standard normativi.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dei conveyor a vuoto di Piab nella produzione di farmaceutica?

Con i conveyor a vuoto di Piab si ottiene una maggiore produttività, meno tempi di fermo, qualità del prodotto superiore e conformità alle norme di sicurezza per gli operatori.

Scopri quale soluzione è adatta alle tue materie prime e prodotti!

Compila il modulo per ricevere una consulenza gratuita e personalizzata dai nostri ingegneri, oltre a confronti con altre tecnologie per trovare la scelta migliore per le tue esigenze.

Paese
Voglio ricevere le ultime notizie da Piab via mail

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta