Soluzioni di Automazione per la Logistica e la Gestione del Magazzino
La vasta gamma di soluzioni elettriche e a vuoto di Piab per il settore Logistica e Gestione del Magazzino è stata sviluppata per garantire operazioni efficienti, affidabili e in grado di soddisfare le elevate esigenze della moderna movimentazione dei prodotti.
Le soluzioni elettriche e a vuoto di Piab, efficienti dal punto di vista energetico, riducono i costi operativi e l'impatto ambientale, allineandosi con le pratiche logistiche sostenibili di tutti i principali settori industriali.
La performance affidabile di Piab è caratterizzata dal funzionamento ripetibile delle nostre soluzioni di manipolazione elettriche e a vuoto, che massimizzano il rendimento in varie applicazioni logistiche e di gestione del magazzino.
I prodotti Piab offrono infinite possibilità grazie al loro design modulare e adattabilità, permettendo una facile configurazione e personalizzazione per soddisfare le esigenze specifiche delle applicazioni in tutti i settori industriali.
Automazione di ogni fase del processo nella tua Logistica e Gestione del Magazzino

Automatizza il processo di scarico con soluzioni logistiche intelligenti
Piab offre una tecnologia del vuoto all'avanguardia per automatizzare il processo di scarico dei camion. Le nostre soluzioni includono pompe per vuoto e strumenti di presa con ventose, per migliorare l'efficienza, la sicurezza e l'ergonomia reale. Piab consente una movimentazione rapida e sicura dei materiali, riducendo al minimo il rischio di infortuni per gli operatori o di danni ai prodotti manipolati. I nostri sistemi logistici intelligenti rispettano tutti gli standard e le normative di sicurezza, incluso il marchio CE, che garantisce che l'attrezzatura soddisfi i requisiti essenziali di salute e sicurezza.
De-pallettizza con precisione
Utilizzando una tecnologia del vuoto innovativa e componenti modulari combinati in sofisticate soluzioni per la gestione di magazzino, Piab garantisce il sollevamento preciso, efficiente e sicuro di prodotti e scatole dai pallet, assicurando un'automazione flessibile e conveniente e riducendo la movimentazione manuale. Le nostre pompe per vuoto versatili, i sistemi di presa con ventose o con spugna ad alte prestazioni sono tutti esempi di strumenti che contribuiscono ai nostri sistemi di de-pallettizzazione all'avanguardia.


Preleva e smista con cura
Le pompe e i sistemi di presa a vuoto, insieme a un vasto assortimento di ventose standard e modulari con accessori intelligenti, offrono una manipolazione senza pari dei prodotti industriali. Piab garantisce un prelievo e uno smistamento precisi attraverso tecnologie sia elettriche che azionate da vuoto e componenti personalizzabili. Tutte le nostre soluzioni logistiche e per la gestione di magazzino assistite da cobot sono dotate di software plug & play e caratteristiche uniche di risparmio energetico.
Chiedici tutto ciò che vuoi sapere.
Ricevi consulenza gratuita e consigli su come migliorare il tuo processo dai nostri specialisti in automazione.
Perfeziona il prelievo da contenitori
I sistemi di presa a vuoto innovativi e leggeri di Piab portano il bin-picking con cobot a livelli superiori. Le nostre soluzioni innovative per la gestione di magazzino identificano accuratamente e prelevano in modo sicuro qualsiasi oggetto, indipendentemente da dimensioni, peso, struttura della superficie o altezza, senza la necessità di cambiare gripper. Migliorando la velocità di prelievo e garantendo una manipolazione affidabile, Piab perfeziona il processo di prelievo da contenitori, rendendo le operazioni logistiche e di magazzino più efficienti che mai.


Movimenta tutti i contenitori in modo efficiente con soluzioni di automazione del magazzino
Le pompe per vuoto compatte e leggere di Piab, abbinate con sistemi di presa versatili e ventose specializzate, garantiscono una manipolazione efficiente dei contenitori, indipendentemente dal tipo o materiale. Grazie all'avanzata tecnologia COAX®, Piab garantisce una presa sicura e precisa ad alta velocità, , consentendo movimenti e sollevamenti rapidi all'interno di qualsiasi operazione di magazzino automatizzata. I nostri obiettivi sono migliorare l'efficienza, ridurre lo sforzo manuale e aumentare la produttività.
Massimizza le capacità del cobot con generatori di vuoto elettrici
La tecnologia delle pompe elettriche a risparmio energetico di Piab consente una maggiore flessibilità in qualsiasi settore industriale. Senza la necessità di un'infrastruttura ad aria compressa, i cobot possono essere posizionati liberamente all'interno del magazzino, beneficiando di un movimento più ampio grazie alla riduzione di tubi e cavi. I nostri sistemi di presa, progettati per il benessere degli operatori, sono anche leggeri, consentendo di massimizzare i carichi utili dei bracci dei cobot. Nel complesso, questo aumenta la produttività e l'efficienza energetica dell'intera struttura del magazzino.


Pallettizza tutto con un unico sistema di presa
La flessibilità è essenziale nella pallettizzazione. Grazie a design sia standard che personalizzati, Piab consente alle aziende di pallettizzare diversi articoli con un unico gripper di presa. I nostri gripper versatili possono gestire qualsiasi forma, dimensione, qualità della superficie o materiale, garantendo una pallettizzazione affidabile e semplificata, oltre alla manipolazione delle interfalde senza intervento manuale. Offriamo vera efficienza logistica, riducendo al minimo il rischio di infortuni e danni ai prodotti, mantenendo al contempo bassi i costi energetici.
Potenzia la pallettizzazione con cobot
L'esperienza di Piab nella pallettizzazione con cobot ad alte prestazioni si dimostra nel nostro ampio portafoglio di sistemi di presa per cobot e ventose modulari. Queste soluzioni offrono precisione e adattabilità in numerosi settori industriali, ottimizzando le operazioni di magazzino. Ogni prodotto è progettato con cura per essere compatto ed efficiente dal punto di vista energetico, migliorando velocità, precisione e flessibilità per massimizzare la produttività nelle operazioni di magazzino automatizzate. Le configurazioni plug-and-play, facili da usare, e la manutenzione semplificata garantiscono un'installazione rapida e riducono significativamente i tempi di inattività, rendendo le nostre soluzioni sia efficienti che affidabili.

Esplora altre soluzioni di automazione per la gestione del magazzino
Piab offre un ampio supporto per diverse ulteriori applicazioni logistiche e di gestione del magazzino attraverso il suo vasto portafoglio di prodotti. Questo include pompe per vuoto, sistemi di presa, ventose, e una varietà di funzionalità opzionali e accessori adatti a soddisfare esigenze specifiche:




Soluzioni per Micro Fulfilment
Manipolazione di interfalde
Movimentazione di lattine e barattoli
Manipolazione di oggetti pesanti
FAQ: Soluzioni Logistiche e per la Gestione di Magazzino di Piab
Come possono le soluzioni di Piab migliorare l'efficienza nella logistica e nella gestione di magazzino?
Le soluzioni di Piab automatizzano i processi di movimentazione dei materiali, riducendo il lavoro manuale e aumentando la produttività. Questo porta a tempi di carico e scarico più rapidi, operazioni semplificate e maggiore produttività.
Le soluzioni di Piab possono manipolare una varietà di materiali e prodotti?
Sì, le soluzioni di Piab sono altamente versatili e possono movimentare una vasta gamma di prodotti, indipendentemente da dimensioni, peso o struttura della superficie. Componenti personalizzabili come le ventose e i sistemi di presa a vuoto garantiscono una manipolazione sicura di diversi articoli.
L'aumento dell'efficienza e della velocità fa parte dell'offerta di Piab per le operazioni di magazzino?
Sì, le tecnologie e strumenti innovativi di automazione di Piab sono progettati per snellire e ottimizzare vari aspetti delle operazioni logistiche, contribuendo direttamente a migliorare l'elaborazione degli ordini e le prestazioni di consegna puntuale.
È possibile risparmiare energia mentre si automatizza il magazzino?
Sì, Piab fornisce strumenti per l'automazione che portano a significativi risparmi energetici e a una riduzione dell'impronta ambientale attraverso soluzioni ottimizzate, innovazioni per il risparmio energetico e sistemi per la gestione energetica locale, sia per l'aria compressa che per l'elettricità.
Quali sono i primi passi per implementare le soluzioni logistiche e di gestione del magazzino di Piab?
Inizia contattando direttamente Piab o il tuo distributore locale autorizzato. Gli esperti di Piab sono a disposizione per offrirti informazioni dettagliate, consigli sui prodotti e supporto, aiutandoti a implementare le soluzioni più adatte per ottimizzare le tue operazioni logistiche e di gestione del magazzino.
Le soluzioni di Piab possono essere personalizzate per soddisfare esigenze specifiche?
Sì, Piab offre soluzioni personalizzabili per soddisfare esigenze specifiche di logistica e per la gestione di magazzino. Ad esempio, le ventose modulari piGRIP® possono essere adattate a diverse forme, dimensioni e materiali, garantendo una presa sicura durante la movimentazione.
In che modo i generatori di vuoto di Piab ottimizzano le operazioni logistiche?
I generatori di vuoto di Piab, come la serie piCOMPACT®, forniscono una generazione di vuoto ad alta efficienza con controlli integrati. Sono ideali per i sistemi di magazzino automatizzati, garantendo una movimentazione rapida e affidabile dei materiali.
Le soluzioni di Piab sono conformi agli standard del settore?
Sì, tutti i prodotti e le soluzioni di Piab sono conformi a diversi standard e normative del settore.

Fai evolvere il tuo business logistico e la gestione del magazzino insieme a noi
Piab è una delle scelte principali per le aziende che cercano di potenziare le loro capacità logistiche e di gestione del magazzino attraverso soluzioni di automazione avanzate, affidabili ed efficienti:
- Risparmi energetici significativi. Grazie all'utilizzo di prodotti e componenti basati sul vuoto, Piab offre soluzioni con un'efficienza energetica senza pari, allineandosi alle politiche aziendali e contribuendo agli obiettivi ambientali globali.
- Affidabilità. I prodotti Piab sono progettati e realizzati per garantire durabilità e affidabilità, permettendo operazioni ininterrotte e riducendo al minimo i tempi di inattività nelle operazioni logistiche e di magazzino più critiche.
- Sicurezza. La sicurezza è fondamentale nella logistica. Gli strumenti di fine braccio (EOAT) di Piab, insieme ad altre soluzioni avanzate, sono progettati per assicurare operazioni sicure, proteggendo sia i prodotti che gli operatori, oltre all'ambiente operativo.
- Scalabilità. Le soluzioni di Piab sono progettate per crescere insieme alla tua azienda. Sono in grado di adattarsi facilmente all'aumento delle esigenze, garantendo prestazioni ottimali senza compromessi. Affidati a noi come partner a lungo termine per migliorare costantemente l'efficienza logistica.
- Massimizza la flessibilità. I sistemi di presa multiuso all-in-one per operazioni di magazzino, alimentati da pompe intelligenti e dotati di configurazioni facili da mantenere, facilitano la gestione di un'ampia gamma di articoli, tra cui confezioni di bottiglie in pellicola o cartone, lattine, barattoli, interfalde e persino pallet.
Non sei sicuro di cosa ti occorre?
Il nostro team di Logistica e Gestione del Magazzino è pronto ad assisterti.