- News
- Con il modello piSOFTGRIP® 100-4, Piab lancia la pinza più grande di questa gamma
Con il modello piSOFTGRIP® 100-4, Piab lancia la pinza più grande di questa gamma

Piab è lieta di presentare piSOFTGRIP®100-4, la nuova e più grande pinza extra-morbida di questa gamma, sviluppata appositamente per l’automazione dell’industria alimentare. Questa pinza è anche in grado di manipolare parti meccaniche di forma irregolare o rimuovere parti in plastica stampate ad iniezione.
piSOFTGRIP® 100-4 possiede quattro dita di presa e una cavità di vuoto che consente di manipolare oggetti fino a 100 mm di larghezza. Come tutti gli altri modelli della gamma piSOFTGRIP®, la nuova pinza è realizzata in un unico pezzo, risultando così un prodotto semplice e robusto. Realizzata in silicone rilevabile approvato per il contatto diretto con gli alimenti, la pinza a vuoto può essere utilizzata per automatizzare la manipolazione di tutti i tipi di alimenti freschi, non confezionati e delicati, senza il rischio di schiacciarli..
Le pinze a vuoto piSOFTGRIP® sono una soluzione eccellente, economicamente vantaggiosa e robusta per la presa di oggetti delicati e fragili. Hanno un ingombro molto ridotto che le rende ideali per molteplici applicazioni anche in situazioni in cui lo spazio è limitato. Le pinze a vuoto piSOFTGRIP® sono facili da controllare e installare, come una ventosa. Non richiedono alcuna programmazione specifica. Per garantire la giusta forza di presa per una manipolazione delicata e sicura di oggetti delicati, il livello di vuoto può essere facilmente regolato.
ll design intuitivo e semplice da usare rende le pinze a vuoto piSOFTGRIP® facili da integrare nelle procedure automatizzate, dove possono contribuire a garantire la qualità dei prodotti e ad aumentare la produttività complessiva. Grazie agli attacchi lavabili, la pulizia è facile da eseguire.
Il modello piSOFTGRIP® 100-4 è il più grande della gamma, che include anche il modello piSOFTGRIP® 50-3 e 30-3, a tre dita, per la presa di piccoli frutti e praline, e il modello piSOFTGRIP® 50-2, a due dita, un’ottima soluzione di presa per oggetti oblunghi delicati di piccole dimensioni, come coni gelato o tranci di pesce. Le pinze della famiglia piSOFTGRIP® possono essere integrate in applicazioni che richiedono prelievi multipli oppure come uno strumento autonomo.
I principali vantaggi della gamma piSOFTGRIP®:
- Soluzione economica per oggetti sensibili e delicati
- Il materiale in silicone consente l’impiego in ambienti ad alte e basse temperature
- Installazione semplice senza programmazione
- Facile da pulire con attacco lavabile
- Non sensibile alla polvere grazie alla cavità interna sigillata