Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

  • News

News

85 articoli
18/03/2025

Progettata su misura per il successo: Scopri la nuova gamma KVG E

La nuova gamma KVG E esprime l’impegno di Kenos® nel fornire soluzioni all’avanguardia su misura per diverse esigenze industriali.

12/11/2024

Il gripper della custom line CPT è ora un prodotto configurabile

Dopo due anni di successo come prodotto della custom line, lo gripper di pallettizzazione per cobot CPT è ora incluso nell'assortimento standard.

05/11/2024

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

11/07/2024

piCOMPACT®23 SMART ora disponibile con IO-link Classe B

Piab estende il programma piCOMPACT23 SMART con IO-link Classe B dotato di domini di alimentazione separati tra elettrovalvole e sensore

26/06/2024

Piab rivoluziona la configurazione dei sistemi di vuoto con lo strumento OVM Pro 3D

Piab ha lanciato il suo tanto atteso OVM Pro 3D, uno strumento online all'avanguardia progettato per trasformare il modo in cui i sistemi di vuoto vengono configurati, simulati e ottimizzati.

11/06/2024

Le nuove ventose BXP ESD movimentano le batterie garantendo una messa a terra più sicura.

BXP ESD è una nuova gamma di ventose modulari, sviluppate per proteggere i componenti sensibili di batterie, celle a combustibile ed elettronica dalle scariche elettrostatiche durante la manipolazione.

05/06/2024

piSAFE® - ora ancora più sicuro

Con l'aggiornamento di piSAFE®, il focus sulla sicurezza continua a essere prioritario, ma ora è accompagnato da maggiore versatilità e sostenibilità.

21/05/2024

piCOBOT® Electric elimina le barriere al movimento del braccio cobot

Completamente elettrico, design snello, senza tubi d’aria e cablaggi. Il nuovo piCOBOT® Electric si profila come l'ennesimo successo del programma piCOBOT® di Piab.

05/03/2024

La ventosa BXP da 45 mm, recentemente introdotta, viene ora affiancata dalle versioni da 65 e 90 mm.

La nostra ventosa BXP da 45 mm, recentemente introdotta, è ora affiancata dalle versioni da 65 e 90 mm.

09/01/2024

Nuova configurazione plug & play piCOBOT® per cobot FANUC CRX

Ora offriamo piCOBOT® e piCOBOT®L in versioni completamente adattate per FANUC CRX. Plug & Play sotto ogni aspetto.

28/11/2023

Le nostre apprezzate ventose BXP si arricchiscono di una nuova versione e dell’anteprima configuratore

Le nostre apprezzate ventose BXP, utilizzate soprattutto per prelevare oggetti con superfici particolarmente porose, saranno ora integrate con una versione da 45 mm.

Piab rafforza la sua posizione nellla pallettizzazione con LBG-50
12/09/2023

Piab rafforza la sua posizione nellla pallettizzazione con LBG-50

Piab rafforza la sua posizione nel mercato delle soluzioni di pallettizzazione con un gripper per sacchi leggero preconfigurato, LBG-50.

Una selezione di prodotti AVAC ora commercializzati con il brand Piab
07/09/2023

Una selezione di prodotti AVAC ora commercializzati con il brand Piab

Lo scorso anno ad agosto Piab ha acquisito AVAC Vakuum Teknik AB, un'affermata azienda svedese specializzata nella tecnologia del vuoto con un solido portafoglio prodotti. Una selezione dell'assortimento AVAC è ora inclusa nella gamma Piab.

06/04/2023

Ancora in funzione dopo quattro decenni - storia di un conveyor di straordinaria durata

Per celebrare il 70° anniversario di Piab, la divisione Vacuum Conveying ha organizzato un concorso per trovare il più vecchio conveyor di Piab ancora funzionante. Ed è stato trovato…

21/03/2023

Il labbro in spugna tecnica piGRIP® - FLIW di Piab movimenta oggetti con superfici irregolari o non strutturate

FLIW (Foam Lip Wide) è il nostro ultimo apporto alla gamma piGRIP®. Completamente configurabile con una moltitudine di combinazioni, è perfetto per qualsiasi applicazione di prelievo…

14/03/2023

Quattro utili integrazioni alle ventose Piab per il settore automotive

Quattro nuove ventose ampliano le famiglie PAF (ventose piane Piab Automotive) e PAB (ventose a soffietto Piab Automotive) con due nuove misure ciascuna: Ø100 mm e Ø125 mm. 

07/02/2023

La nuova ventosa per uova ECX36 di Piab aumenta la produttività dei processi di movimentazione delle uova

Una ventosa stabile ma delicata per i processi di movimentazione delle uova che consente applicazioni ad alta velocità. Mettila subito alla prova!

07/02/2023

Con la nuova ventosa per frutta FCX50 di Piab, assicuriamo una presa delicata su qualsiasi tipo di frutto, dall’avocado alle banane

La ventosa FCX50 preleva qualsiasi tipo di frutto indipendentemente dalla sua forma o consistenza, anche fuori asse, grazie ai labbri multipli e ai soffietti flessibili…

08/12/2022

Gripper selezionati di Joulin ora commercializzati con il marchio Kenos®

Ora Piab integra tre delle gamme di gripper Joulin nel suo portafoglio Kenos®, mentre le soluzioni per gli impieghi gravosi continuano ad essere commercializzate con il marchio Joulin...

08/12/2022

Presentazione di piCOMPACT®10X SMART: Piab aggiunge nuove funzionalità ad un eiettore di dimensioni compatte

Un eiettore integrato, efficiente ed intelligente che ti consente di fare un passo avanti…

08/12/2022

La palletizzazione in ambienti difficili e polverosi diventa più semplice grazie al nuovo Kenos®Safe&Light

Con un payload fino a 59 chilogrammi, a seconda della dimensione del gripper selezionato, KSL è ideale per la movimentazione di cartoni in applicazioni di magazzino ed e-commerce...

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta