Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

  • News
  • Gripper robusti per sacchi idonei alla pallettizzazione

Gripper robusti per sacchi idonei alla pallettizzazione

Pubblicato 04/04/2019

End-of-Arm Tool per la pallettizzazione di un’ampia varietà di prodotti.

Täby, Svezia – Se la vostra cella di automazione necessita di un End-of-Arm Tool per la pallettizzazione o la de-pallettizzazione, potete tranquillamente affidarvi a Piab per componenti e sistemi in grado di azionare i vostri robot in modo preciso ed efficiente. Infatti, il design modulare e personalizzato dei nostri prodotti garantisce la compatibilità dei nostri EOAT con qualsiasi marca e tipologia di robot.

Piab introduce la prima generazione di gripper per sacchi regolabili e robusti per carichi utili da 25 e 50 kg, progettati specificatamente per la pallettizzazione di sacchi di plastica, tela o carta.

I gripper sono disponibili in tre versioni, con larghezza del sacco fissa (FBG), regolabile (ABG) e servoregolabile (SBG). I modelli FBG con larghezza fissa sono ideali per la movimentazione di un numero limitato di sacchi e per reimpostare la larghezza del sacco sono sufficienti 4 minuti. Il modello FBG con larghezza regolabile è più indicato in caso di cambio frequente di sacco e può essere adattata al nuovo formato in 30 secondi. Il modello servoregolabile SBG può essere regolato in base alle proprie esigenze in pochi secondi ed è ideale in caso di cambio più frequente di sacco.

Tutti i modelli sono dotati di piastre di appoggio indipendenti per un allineamento ed un posizionamento di precisione del sacco sul pallet, per ottimizzarne il carico. I fermi montati sul lato superiore mantengono il sacco in posizione sull’utensile del robot, assicurando una movimentazione veloce e precisa. Per aumentarne ulteriormente la versatilità, sono disponibili anche con interfalda e ganci per pallet opzionali.

Inoltre, Piab è in grado di realizzare utensili personalizzati sulla base delle specifiche esatte del cliente, qualora non siano soddisfatte dalla nostra offerta standard.

Bag Grippers - Product data sheet (pdf)

A proposito di Piab

Piab fornisce soluzioni intelligenti per il mondo automatizzato, aiutando migliaia di utenti finali e produttori di macchinari nei settori di logistica per e-commerce, alimentare, farmaceutico, automobilistico e manifatturiero in generale a migliorare efficienza energetica, produttività e ambienti di lavoro. Con quasi 500 dipendenti e un fatturato di 1,2 miliardi di SEK nel 2018, Piab è un'organizzazione globale con clienti in quasi 70 Paesi e una vasta rete di affiliate e distributori. Sfruttando lo sviluppo tecnologico continuo nei campi di automazione e robotica, e rivolgendosi a segmenti di mercato ed aree geografiche ad alta crescita, la visione di Piab è diventare il leader globale nelle soluzioni di presa e movimentazione.

Maggiori informazioni

Kajsa Blixth, Chief Marketing Officer
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com


Condividi articolo

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta