- News
- Il nuovo labbro in spugna tecnica piGRIP® - FLIW di Piab movimenta oggetti con superfici irregolari o non strutturate
Il nuovo labbro in spugna tecnica piGRIP® - FLIW di Piab movimenta oggetti con superfici irregolari o non strutturate

FLIW (Foam Lip Wide) è il nostro ultimo apporto alla gamma piGRIP®. Completamente configurabile con una moltitudine di combinazioni, è perfetto per qualsiasi applicazione di prelievo. Seleziona il tipo di labbro, soffietto, supporto e attacco, e ottieni l’abbinamento giusto per qualsiasi esigenza specifica.
piGRIP® FLIW è la scelta perfetta per il prelievo di oggetti con una superficie irregolare o altamente strutturata. Il labbro è realizzato in quattro dimensioni: Ø40, Ø60, Ø80 e Ø120 mm. Indipendentemente dalla larghezza, tutti i labbri sono realizzati in morbida spugna tecnica EPDM (Etilene propilene) e sono disponibili in una varietà di altezze con soffietti piGRIP®, senza o con 1-6 pieghe. FLIW è fissato con uno speciale anello di bloccaggio in POM (poliossimetilene) che garantisce una maggiore sicurezza alla ventosa e mantiene il labbro in posizione.
Il nuovo labbro si basa su piGRIP® FLI, ma presenta un labbro più ampio per garantire sollevamenti ancora più sicuri e una maggiore flessibilità. piGRIP® FLIW è facilmente configurabile nel configuratore piGRIP®.
Scopri i vantaggi di piGRIP® FLIW:
- Perfetto per oggetti con superfici irregolari o non strutturate
- Diverse dimensioni e altezze per soddisfare qualsiasi esigenza specifica
- Fissato con uno speciale anello di bloccaggio in POM (poliossimetilene)
Principali applicazioni:
- Produzione e packaging di beni di largo consumo
- Progettato per il prelievo di oggetti con superfici irregolari o non strutturate, o con grandi differenze di altezza
- Movimentazione di parti non piatte in produzione