- News
- Il trasporto di materiale diventa più facile con il Conveying Cycle Optimizer (CCO) del conveyor piFLOW®p SMART di Piab
Il trasporto di materiale diventa più facile con l’ottimizzatore del ciclo di trasporto (CCO) del conveyor piFLOW®p SMART di Piab

Non sarebbe bello trasportare più materiale e, allo stesso tempo, farlo senza richiedere elevate competenze agli operatori e risparmiando sui costi energetici? Tutto ciò è possibile con l'ultima versione dei nostri conveyor premium.
Il conveyor semi-automatizzato piFLOW®p SMART CCO di Piab si concentra sulle esigenze della produzione continua e consente il prelievo del materiale, ad esempio, da una stazione di svuotamento sacchi oppure direttamente da un fusto, utilizzando una lancia o un tubo di aspirazione.
Sono necessari meno cicli per trasportare un determinato prodotto all’imballaggio, ai vibrovagli, alla macinatura o al dosaggio. piFLOW®p SMART CCO ottimizza il processo, massimizzando l’utilizzo della capacità dell’impianto ad ogni nuovo ciclo di trasporto.
La chiave per un volume di bacth ottimale
Grazie alla sua soluzione a doppio sensore, piFLOW®p SMART CCO utilizza l’intero volume interno utile del conveyor in ogni ciclo. L’operatore deve impostare un solo parametro, cioè quello della valvola dell’aria di trasporto. Tutte le restanti impostazioni sono adattate di conseguenza dal conveyor stesso.
Il sensore superiore misura la quantità di prodotto nel conveyor e arresta il ciclo di riempimento, una volta che è stato raggiunto il massimo livello. Il sensore inferiore chiude la valvola di scarico non appena il corpo del conveyor risulta vuoto, riavviando immediatamente il processo di trasporto.
Protezione intrinseca dell’impianto
Il sensore superiore di piFLOW®p SMART CCO previene anche l’eccessivo riempimento di materiale. Il rischio di rottura del filtro è praticamente eliminato interropendo il ciclo di trasporto prima che il materiale raggiunga il filtro stesso, riducendo così fermi macchina e costi di sostituzione.
Durante la fase di scarico del ciclo di trasporto, un impulso di aria compressa provvede a pulire il filtro. Questo contribuisce ulteriormente ad allungare la vita del filtro. In base al materiale trasportato, l’impianto può essere impostato in modo da eseguire da 1 a 5 scuotimenti del filtro. Al contempo, un soffio d’aria canalizzato pulisce le teste dei sensori tramite impulsi di aria compressa fino a quando i sensori vengono disinnescati.
Semplice da utilizzare come un trasportatore a coclea
piFLOW®p SMART CCO può essere avviato anche da un operatore poco esperto, in quanto è semplice e intuitivo quasi come avviare, ad esempio, un trasportatore a coclea. Questo perché l’operatore deve solo impostare l’aria di trasporto, poichè piFLOW®p SMART CCO regola automaticamente i tempi di aspirazione e di scarico in base al flusso di materiale – sollevando pertanto l’operatore dal controllo di altri parametri e dal dover effettuare diversi cicli di messa a punto del processo per migliorare le prestazioni.
Per una massima flessibilità, i tempi di aspirazione e scarico possono anche essere impostati manualmente. In questo caso, l’operatore può salvare le impostazioni specifiche per un dato materiale e riutilizzarle al successivo trasporto del medesimo materiale.
Tutte le impostazioni vengono salvate nell’unità di controllo elettrica e visualizzate attraverso un’interfaccia uomo-macchina facile da usare.
Ulteriori caratteristiche del Conveying Cicle Optimizer (CCO) del conveyor piFLOW®p SMART:
- Sensori di livello esterni al conveyor per misurare la quantità di materiale nel dispositivo che alimenta il conveyor o che viene alimentato dal conveyor
- Aggiornabile al sistema di autotuning in 10 minuti, aggiungendo un adattatore di alimentazione e un'unità di aria di trasporto.
- Realizzato in acciaio inox resistente agli acidi, tipo ASTM 316L
- Conforme alle normative FDA, CE 1935/2004 e UE 10/2011
piFLOW®p SMART CCO volantino (pdf)