- News
- Kenos®FlexiGrip
Impiega il nuovo e versatile Kenos®FlexiGrip per soddisfare pienamente le tue esigenze applicative

In molti settori, la flessibilità di un gripper robotizzato è fondamentale per un’automazione di successo. Grazie alla superficie in spugna, Kenos®FlexiGrip (KFG) offre la versatilità necessaria per prelevare un’ampia gamma di prodotti diversi senza che siano necessarie regolazioni. Il design modulare offre la flessibilità di adattare il gripper all’applicazione specifica del cliente e consente una semplice integrazione nelle apparecchiature esistenti. KFG può essere utilizzato come gripper singolo su robot e cobot, o combinato in un end-of-arm tool (EOAT) per l’uso con robot industriali. Questi gripper ad area in spugna a vuoto di medie dimensioni completano perfettamente l’attuale gamma Kenos® di gripper per grandi superfici.
Il nuovo gripper a vuoto con spugna Kenos®KFG offre molti vantaggi nella produzione di massa di prodotti con superfici irregolari, ruvide, strutturate o testurizzate. Questi possono spaziare dai materiali di costruzione al legno e al cartone, dai barattoli aperti alle bottiglie, fino a parti complesse per il settore automotive. Il dispositivo di manipolazione sacchetti, appositamente progettato, consente anche di movimentare buste e sacchetti pieni di sostanze liquide. Tali prodotti sono difficili, se non impossibili, da manipolare, soprattutto con gripper meccanici che possono danneggiarli. KFG è quindi la soluzione ideale per movimentare prodotti di medie dimensioni con delicatezza e fermezza allo stesso tempo, poiché la sua spugna affonda all’interno o attorno alla superficie per compensare eventuali differenze.
KFG può essere configurato per adattarsi a una gamma di prodotti quasi infinita.
Le tre diverse tecnologie sono costituite da valvole autoescludenti, riduzione del flusso o unità di presa a vuoto per sacchetti.
La versione contenente fori calibrati con limitazione del flusso può essere orientata di 360° e quindi movimentare i prodotti capovolti. È sottile e leggera, e permette applicazioni ad alta velocità.
Il gripper con valvole autoescludenti autoregolate offre varie opzioni di copertura da un singolo prodotto che non copre l’intera superficie fino a strati completi di prodotto. Questa versione offre una bassa sensibilità alla polvere, non richiede filtri e quindi presenta meno parti che necessitano di sostituzione, e può essere inclinato fino a 80°. La particolare combinazione tra superficie in spugna e valvole autoescludenti riduce notevolmente il numero di prelievi errati, rendendo KFG una soluzione molto affidabile.
La versione con gripper per sacchetti può essere configurata con un supporto normale per sacchetti morbidi o un supporto aggiuntivo per sacchetti contenenti liquidi o non riempiti completamente. Questi sacchetti possono essere movimentati in modo sicuro senza causare perforazioni o perdite.
KFG è disponibile come gripper tondo con diametro di 80 mm e 100 mm o come gripper quadrato di dimensioni di 80 mm e 120 mm.
Kenos® KFG può essere alimentato da una cartuccia a vuoto decentralizzata integrata, oppure più gripper possono condividere una fonte di vuoto comune in un sistema centralizzato. Un’altra opzione è la generazione di vuoto esterna attraverso una pompa a vuoto, che riduce l’usura del braccio robotizzato, aumentandone quindi la durata.
Con questo gripper a vuoto con spugna facilmente adattabile, Piab amplia ulteriormente il proprio portafoglio di soluzioni di presa perfettamente configurabili in base all’applicazione del cliente, in particolare per materiali ruvidi e strutturati.
Vantaggi per il cliente
- Gripper altamente versatile che aumenta l’efficienza riducendo gli errori di prelievo
- Facilmente adattabile alle applicazioni dei clienti, grazie a diverse tecnologie opzionali
- Tempi di fermo ridotti grazie alla sostituzione più semplice della spugna
Applicazioni
- Packaging
- Settore automotive
- Edilizia
- Movimentazione legno
- Industria in generale